(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codos de 90° - accesorios de compresión, 316SS, serie LU

Codos de 90° - accesorios de compresión, 316SS, serie LU
  • Descuento por volumen

Utilizable en un amplio rango de temperatura. Libre de desgaste en el tubo debido al apriete excesivo de la tuerca ciega y similares. No hay anormalidad en la parte conectada a menos que el tubo se rompa. No requiere manejo del par de apriete de la tuerca ciega.

PDF

 
Número de Parte
LU-6X4-SUS
LU-8X6-SUS
LU-10X8-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 mm8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Codos de unión Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico