(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tes - unión, accesorios de compresión, serie PTU

Tes - unión, accesorios de compresión, serie PTU
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las tees de unión de la serie métrica se ajustan a los 'accesorios neumáticos' de la norma industrial japonesa JIS B8381.
· Un mecanismo donde el inserto del tubo se sujeta y se sujeta mediante una manga y una tuerca para crear una conexión segura
· La conexión permanecerá intacta hasta que el tubo se rompa.
· Equipado con una rosca de collar roscado por tamaño de rosca R (PT).
· Admite líneas de aire comprimido, presión de agua y presión hidráulica.

PDF

Número de Parte
PTU-1/2-BS
PTU-1/4-BS
PTU-1/8-BS
PTU-3/8-BS
PTU-3/16-BS
PTU-4X2.5-BS
PTU-4X3-BS
PTU-5/16-BS
PTU-6X4-BS
PTU-6X4.5-BS
PTU-8X5-BS
PTU-8X6-BS
PTU-10X6.5-BS
PTU-10X7.5-BS
PTU-12X8-BS
PTU-12X9-BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3,18 mm2.36
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4,76 mm3.48
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4 mm3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7,94 mm5.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6 mm4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6 mm4.5
20 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8 mm5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 mm6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12 mm9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Rama del tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Tee de unión Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico