(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tes - accesorios de compresión, serie PTA

Tes - accesorios de compresión, serie PTA
  • Descuento por volumen

Cumple con los estándares industriales japoneses JIS B8381 para "accesorios de tubería neumática". Permite conexiones confiables porque el mecanismo toma el inserto del tubo y lo sujeta con el manguito y la tuerca ciega. Cada tamaño de tornillo R (PT) tiene un sello de tornillo de color diferente.

PDF

Número de Parte
PTA-1/2-PT1/2-BS
PTA-1/2-PT3/8-BS
PTA-1/4-PT1/4-BS
PTA-1/4-PT1/8-BS
PTA-1/8-PT1/8-BS
PTA-3/8-PT1/4-BS
PTA-3/8-PT3/8-BS
PTA-3/16-PT1/8-BS
PTA-4X2.5-PT1/8-BS
PTA-4X3-PT1/8-BS
PTA-5/16-PT1/4-BS
PTA-5/16-PT1/8-BS
PTA-6X4-PT1/4-BS
PTA-6X4-PT1/8-BS
PTA-6X4.5-PT1/4-BS
PTA-6X4.5-PT1/8-BS
PTA-8X5-PT1/4-BS
PTA-8X5-PT1/8-BS
PTA-8X6-PT1/4-BS
PTA-8X6-PT1/8-BS
PTA-10X6.5-PT1/4-BS
PTA-10X6.5-PT3/8-BS
PTA-10X7.5-PT1/4-BS
PTA-10X7.5-PT3/8-BS
PTA-12X8-PT1/2-BS
PTA-12X8-PT3/8-BS
PTA-12X9-PT1/2-BS
PTA-12X9-PT3/8-BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/212,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/812,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/46,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/86,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/83,18 mm2.36
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/49,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/89,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/84,76 mm3.48
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/84 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/84 mm3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/47,94 mm5.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/87,94 mm5.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/46 mm4.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/86 mm4.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/48 mm5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/88 mm5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/48 mm6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/410 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/810 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/410 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/212 mm8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/812 mm8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/212 mm9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/812 mm9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Forma de conexión multipunto de rosca a tubo Te Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico