(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Dispositivo de descarga de drenaje
· Tornillo de conexión de entrada nominal: 1/4B
· Tipo de conexión de salida: Conexión de manguera/conexión de tubo
· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.5
· Descarga de drenaje: Descarga automática/manual
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
P1-1HE |
P1-2HE |
T1-1HE |
T1-2HE |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Trampas de drenaje | Descarga de drenaje | Descarga automática / manual | Tipo de conexión de entrada | G |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo de conexión de entrada nominal | 1/4 | Tipo de conexión de salida | Brote de bambú ø8 (R1 / 4) * extraíble | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente