(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Filtro estándar de alta presión AIRX COM-PURE

Filtro estándar de alta presión AIRX COM-PURE
  • Descuento por volumen

· Grifo de drenaje: Manual
· Material del cuenco: Acero inoxidable
· Rendimiento de eliminación microbiana: LRV≥7
· Entorno operativo: Estándar
· Caudal de aire de tratamiento (l/minuto): 1300

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MH013B
MH013B-6
PH013B
PH013B-6
SH013B
SH013B-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Calidad del aire comprimido Caudal de entrada de aire a 0.7 Mpa * Caudal de catálogo × 1000
(l/min)
Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Nivel de filtración Entorno operativo Rango de presión de operación
(MPa)
Drenar polla Material del tazón Guardia de cuenco Tipo de filtro Elemento de repuesto, tasa de filtración
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Elementos de reemplazo----------Filtro de micro niebla0.01μm
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

FiltrarPolvo grueso que contiene aire / Contenido de concentración de aceite Aire1300Rc3/40.01μmEstándar0.1~4.9Válvula manual[Metal] Acero inoxidableNingunoFiltro de micro niebla-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Elementos de reemplazo----------Prefiltro3μm
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

FiltrarAire de alta humedad / Polvo grueso que contiene aire1300Rc3/43μmEstándar0.1~4.9Válvula manual[Metal] Acero inoxidableNingunoPrefiltro-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Elementos de reemplazo----------Super prefiltro0.1μm
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

FiltrarAire de alta humedad / Polvo grueso que contiene aire1300Rc3/40.1μmEstándar0.1~4.9Válvula manual[Metal] Acero inoxidableNingunoSuper prefiltro-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico