(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

AIRX Small Filter Series (trampa de drenaje flotante incorporada)

AIRX Small Filter Series (trampa de drenaje flotante incorporada)
  • Descuento por volumen

· Grifo de drenaje: Tipo flotador
· Rendimiento de eliminación microbiana: LRV≥7
· Entorno operativo: Estándar
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.1:: 1
· Tipo de conección: Rc (R)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MM350AF-M01-3
SM350AF-M1-2-SUS
SM350AF-M1-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Calidad del aire comprimido Hilo de fontanería nominal Nivel de filtración Material del tazón Tipo de filtro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Polvo grueso que contiene aire / Contenido de concentración de aceite Aire3/80.01μm[Metal] AluminioFiltro de micro niebla
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Aire de alta humedad / Polvo grueso que contiene aire1/40.1μm[Metal] Acero inoxidableSuper prefiltro
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Aire de alta humedad / Polvo grueso que contiene aire3/80.1μm[Metal] AluminioSuper prefiltro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Filtrar Caudal de entrada de aire a 0.7 Mpa * Caudal de catálogo × 1000(l/min) 350 Tipo de conección Rc
Entorno operativo Estándar Rango de presión de operación(MPa) 0.1::1 Drenar polla Tipo de flotador
Guardia de cuenco Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico