(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pistola de golpe

Pistola de golpe
  • Descuento por volumen

¿Puede una pistola de aire comprimido que utiliza su empresa ahorrar energía, desinfectar y aumentar el volumen?

[Caracteristicas]
· La boquilla de ajuste de tipo N10 (ahorro de energía) se puede combinar para ajustar desde la aceleración máxima hasta el cierre total.
· La boquilla COM-PURE tipo N20 (desinfectante) puede capturar partículas finas y bacterias.
· Rendimiento de desinfección: el principio del aumento del caudal del tipo LRV ≧ 7 N30 (mayor cantidad y ahorro de energía) es aire comprimido + aire de admisión = liberación total

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BG100-N30

Número de Parte
BG100-N30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Estándar Características Estándar / Aire amplificado
Tipo de conexión del puerto de suministro de aire Nitto High Acoplador, enchufe o equivalente Tipo de puerto de conexión de boquilla Rosca macho Material del cuerpo ADC
Material de la boquilla Aluminio Presión máxima de funcionamiento 1 - MPa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BG100-N30 de la serie Pistola de golpe.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico