(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores para mangueras hidráulicas: racor adaptador, BSPT hembra a BSPP con asiento macho de 30°, tipo 030

Adaptadores para mangueras hidráulicas: racor adaptador, BSPT hembra a BSPP con asiento macho de 30°, tipo 030
  • Descuento por volumen

Este es un adaptador de tipo recto de tornillo hembra (con hoja macho de 30 °).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
030-02-02
030-04-04
030-06-06
030-08-08
030-12-12
030-16-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión Nominal de tornillo de conexión, el segundo bocado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/81/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/41/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/83/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/21/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/43/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Tornillo Hembra Recto
Tipo de rosca de conexión Rosca macho x Rosca hembra Tipos de conexión G (PF) 30 ° con una hoja macho Tipo de conexión segundo R(PT)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico