(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Un adaptador de tipo recto (con hoja hembra de 30 °)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
110-02-02 |
110-02-02-S |
110-02-04 |
110-04-02 |
110-04-04 |
110-04-04-S |
110-04-06 |
110-06-06 |
110-06-06-S |
110-06-08 |
110-08-06 |
110-08-08 |
110-08-08-S |
110-08-12 |
110-12-08 |
110-12-12 |
110-12-16 |
110-16-12 |
110-16-16 |
Cargando…
Tipos | Adaptador | A | Tipo recto | Tipo de rosca de conexión | Rosca macho x rosca macho |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de conexión | G (PF) 30 ° con una sábana hembra | Tipo de conexión segundo | R(PT) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente