(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio estampado de unión, rosca hembra paralela con asiento hembra de 30°, tipo SE (Números de pieza)

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio estampado de unión, rosca hembra paralela con asiento hembra de 30°, tipo SE
  • Descuento por volumen

Este accesorio de unión SE Swage se utiliza sujetándolo a una manguera. Cualquier persona que use herramientas de ensamblaje manuales dedicadas o una máquina de ensamblaje hidráulico puede calafatear (ensamblar) fácilmente con una manguera.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SE-PF-04-S

 
Número de Parte
SE-PF-04-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Nominal de tornillo de conexión ID de manguera aplicable
(mm)
OD de manguera aplicable
(mm)
Diámetro interno mínimo
(φD)
Manguera LF70 Manguera 1000, 1100, 1400 y 1500 1000 (gris claro) manguera Manguera F3130 (gris claro) Mangueras N3130, 3130, 3000 y 3700 N3000, manguera HT Manguera 3R80 Manguera 34PW Especificaciones de presión
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/46.3~6.412.4~13.33.9----AplicableAplicable-AplicableEstándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Tornillo Hembra x Otro
Tipos de conexión G (PF) 30 ° con una sábana hembra Tipo de conexión segundo Swayze

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SE-PF-04-S de la serie Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio estampado de unión, rosca hembra paralela con asiento hembra de 30°, tipo SE.

Products like this...

Número de Parte
SE-PF-04
SE-PF-04-14
SE-PF-04-14-S
SE-PF-05
SE-PF-06
SE-PF-06-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Nominal de tornillo de conexión ID de manguera aplicable
(mm)
OD de manguera aplicable
(mm)
Diámetro interno mínimo
(φD)
Manguera LF70 Manguera 1000, 1100, 1400 y 1500 1000 (gris claro) manguera Manguera F3130 (gris claro) Mangueras N3130, 3130, 3000 y 3700 N3000, manguera HT Manguera 3R80 Manguera 34PW Especificaciones de presión
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1/46.312.4~13.33.9---AplicableAplicableAplicable---
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero1/46.3~6.410.3~11.13.5AplicableAplicableAplicable------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/46.310.3~11.13.5-Aplicable-------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero3/87.9~8.113.8~14.75.6----Aplicable----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero3/89.516.0~16.46.8---AplicableAplicable----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero3/89.513.9~15.16.8AplicableAplicableAplicable------

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico