(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, PVC/BT

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, PVC/BT
  • Descuento por volumen

Tiene excelente resistencia al agua, resistencia al ácido, resistencia alcalina y resistencia a los solventes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PVC/BT-M5-L15

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Nominal de hilo (M)5Longitud L o l (mm)15
Pitch(mm)0.8Forma detalladaEstándar
Forma de orificio de montajeNingunoForma básicaMaleficio
MaterialResinaTratamiento de superficies (detalles)Ninguno
Tipo de cresta de hiloMétrico gruesoFormas AdicionalesEstándar
Unidad de ventasBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaAplicaciónEstándar
Mostrar más
Material de plasticoPVCB8
H3.5RoHS10
Mostrar menos
Número de Parte
PVC/BT-M5-L15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Longitud L o l (mm) 15 Pitch(mm) 0.8
Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PVC B 8 H 3.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PVC/BT-M5-L15 de la serie Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, PVC/BT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico