(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PVC (cloruro de polivinilo) / arandela (Números de pieza)

PVC (cloruro de polivinilo) / arandela
  • Descuento por volumen

Tiene excelente resistencia al agua, resistencia al ácido, resistencia alcalina y resistencia a los solventes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PVC/W-3.2-7-0.5
PVC/W-4.2-10-1
PVC/W-5.2-12-1
PVC/W-8.2-18-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Nominal de hilo (M) Espesor t
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.230.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.24110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.25112
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108.281.518

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Material: resina PVC (cloruro de polivinilo)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico