(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tornillos de plástico - espárrago largo, PC/LB (Números de pieza)

Tornillos de plástico - espárrago largo, PC/LB
  • Descuento por volumen

El material tiene una excelente resistencia al impacto y presenta un buen equilibrio de propiedades mecánicas, propiedades eléctricas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC/LB-M3/8
PC/LB-M6
PC/LB-M10
PC/LB-M12
PC/LB-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Pitch
(mm)
Tipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Número de hilos (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10--Whitworth Grueso3/816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061Métrico grueso--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10101.5Métrico grueso--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10121.75Métrico grueso--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10162Métrico grueso--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud L o l (mm) 1000 Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Forma básica Hilo completo Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico