(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

RENY (Poliamida reforzada con fibra de vidrio MXD6) / Tuerca hexagonal, negro

RENY (Poliamida reforzada con fibra de vidrio MXD6) / Tuerca hexagonal, negro
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal
· Material: RENY
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RENY-BK/NT-M3
RENY-BK/NT-M4
RENY-BK/NT-M5
RENY-BK/NT-M8
RENY-BK/NT-M10
RENY-BK/NT-M12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) B H Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.52.40.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10473.20.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105840.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108136.51.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101781.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101219101.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca hexagonal Material RENY Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico