(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de plástico - cabeza ultrabaja, llave Torx, RENY-BK/SH

Tornillos de plástico - cabeza ultrabaja, llave Torx, RENY-BK/SH
  • Descuento por volumen

Excelente en resistencia, módulo de elasticidad, resistencia al aceite y resistencia al calor, este perno se utiliza en piezas de máquina de precisión y similares. Resiste el funcionamiento continuo a una temperatura de 105°C y cumple con el estándar de inflamabilidad UL94HB.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RENY-BK/SH-M3-L6
RENY-BK/SH-M3-L8
RENY-BK/SH-M3-L10
RENY-BK/SH-M3-L12
RENY-BK/SH-M3-L16
RENY-BK/SH-M3-L20
RENY-BK/SH-M4-L6
RENY-BK/SH-M4-L8
RENY-BK/SH-M4-L10
RENY-BK/SH-M4-L12
RENY-BK/SH-M4-L16
RENY-BK/SH-M4-L20
RENY-BK/SH-M4-L25
RENY-BK/SH-M5-L6
RENY-BK/SH-M5-L8
RENY-BK/SH-M5-L10
RENY-BK/SH-M5-L12
RENY-BK/SH-M5-L16
RENY-BK/SH-M5-L20
RENY-BK/SH-M5-L25
RENY-BK/SH-M5-L30
RENY-BK/SH-M6-L10
RENY-BK/SH-M6-L12
RENY-BK/SH-M6-L16
RENY-BK/SH-M6-L20
RENY-BK/SH-M6-L25
RENY-BK/SH-M6-L30
RENY-BK/SH-M6-L40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
D H
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10360.561.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10380.561.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103100.561.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103120.561.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103160.561.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103200.561.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10460.781.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10480.781.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104100.781.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104120.781.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104160.781.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104200.781.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104250.781.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10560.891.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10580.891.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105100.891.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.891.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105160.891.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105200.891.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105250.891.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105300.891.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106101101.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106121101.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106161101.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106201101.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106251101.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106301101.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106401101.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Cabeza extrabaja Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico RENY

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico