(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasador con tornillo interno THMDP

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Parte No. Diámetro nominal Tolerancia h7 MXP L1 L2 California Cb
THMDP05 5 + 0              -0.012 3 � 0.5 6 1.5 0.3 0.3 a 0.4
THMDP06 6 + 0                           -0.012 4 � 0.7 8 2 0.3 0.3 a 0.4
THMDP 08 8 + 0                        -0.015 5 � 0.8 8 2 0.5 0.3 a 0.4
THMDP 10 10 + 0                         -0.015 6 � 1.0 10 2.5 0.5 0.4 a 0.5
THMDP 12 12 + 0                           -0.018 6 � 1.0 10 2.5 1 0.4 a 0.5
THMDP 13 13 + 0                          -0.018 8 � 1.25 15 2.5 1 0.6 a 0.7
THMDP16 16 + 0                         -0.018 8 � 1.25 15 3 1.5 0.6 a 0.7
THMDP 20 20 + 0                             -0.021 10 � 1.5 18 3 1.5 0.8 a 0.9
Número de Parte
THMDP-5X10
THMDP-5X15
THMDP-5X20
THMDP-5X25
THMDP-5X30
THMDP-6X10
THMDP-6X15
THMDP-6X20
THMDP-6X30
THMDP-6X35
THMDP-6X40
THMDP-6X50
THMDP-8X15
THMDP-8X20
THMDP-8X25
THMDP-8X30
THMDP-8X35
THMDP-8X40
THMDP-8X45
THMDP-8X50
THMDP-8X60
THMDP-8X70
THMDP-8X80
THMDP-10X15
THMDP-10X20
THMDP-10X25
THMDP-10X30
THMDP-10X35
THMDP-10X40
THMDP-10X45
THMDP-10X50
THMDP-10X60
THMDP-10X70
THMDP-10X80
THMDP-12X20
THMDP-12X30
THMDP-12X40
THMDP-12X50
THMDP-12X60
THMDP-12X80
THMDP-13X40
THMDP-13X50
THMDP-13X60
THMDP-13X70
THMDP-13X80
THMDP-16X40
THMDP-16X50
THMDP-16X60
THMDP-16X70
THMDP-16X80
THMDP-20X60
THMDP-20X70
THMDP-20X80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101230
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102080

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Negativa Forma del extremo del eje Hilo interno
Material Hierro Acabado superficial Ninguno Min. Cantidad de venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tolerancia Ninguno Norma JIS Nuevo JIS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico