(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Característica]
· Se trata de un pasador con rosca interior con tolerancia negativa (clase B h7).
· Refinado térmico.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UHPM7-20X70
Tipo | Recto | Estilo | Tolerancia Negativa | Forma del extremo del eje | Hilo interno |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro(mm) | 20 | Longitud(mm) | 70 | Propiedades | General |
Material | Acero al carbón 1045 | Acabado superficial | Ninguno | Min. Cantidad de venta | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
Endurecido | Refinado térmico | Tamaño de tornillo M | 12 | A | Tipo B (h7) |
Norma JIS | Nuevo JIS |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UHPM7-20X70 de la serie Pin paralelo S45C-Q con rosca interna h7.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente