(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo resorte de hoja, serie TAD-C.

Coples Flexibles - Tipo resorte de hoja, serie TAD-C.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo resorte de hoja, serie TAD-C. Duraluminio ultra super liviano. Al mejorar la transmisión del torque con duraluminio liviano, cuerpo rígido y resorte de hoja, el desempeño incrementa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

 

 

Número de Parte
TAD-48C-10X12
TAD-48C-10X14
TAD-48C-10X15
TAD-48C-10X16
TAD-48C-10X17
TAD-48C-10X19
TAD-48C-10X20
TAD-48C-10X24
TAD-48C-12X12
TAD-48C-12X14
TAD-48C-12X15
TAD-48C-12X16
TAD-48C-12X17
TAD-48C-12X18
TAD-48C-12X19
TAD-48C-12X20
TAD-48C-12X24
TAD-48C-14X14
TAD-48C-14X15
TAD-48C-14X16
TAD-48C-14X17
TAD-48C-14X18
TAD-48C-14X19
TAD-48C-14X20
TAD-48C-14X22
TAD-48C-14X24
TAD-48C-14X25
TAD-48C-15X15
TAD-48C-15X16
TAD-48C-15X17
TAD-48C-15X18
TAD-48C-15X19
TAD-48C-15X20
TAD-48C-15X22
TAD-48C-15X24
TAD-48C-15X25
TAD-48C-16X16
TAD-48C-16X17
TAD-48C-16X18
TAD-48C-16X19
TAD-48C-16X20
TAD-48C-16X22
TAD-48C-16X24
TAD-48C-16X25
TAD-48C-17X17
TAD-48C-17X19
TAD-48C-17X22
TAD-48C-17X24
TAD-48C-17X25
TAD-48C-18X18
TAD-48C-18X19
TAD-48C-18X20
TAD-48C-18X22
TAD-48C-18X24
TAD-48C-18X25
TAD-48C-19X19
TAD-48C-19X20
TAD-48C-19X22
TAD-48C-19X24
TAD-48C-19X25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
d1 (d)
(mm)
d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desplazamiento axial (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010124856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010144856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010154856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010164856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010174856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010194856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010204856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010244856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012124856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012144856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012154856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012164856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012174856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012184856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012194856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012204856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012244856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014144856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014154856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014164856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014174856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014184856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014194856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014204856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014224856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014244856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014254856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015154856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015164856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015174856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015184856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015194856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015204856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015224856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015244856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015254856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016164856.5350.260.670.54X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016174856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016184856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016194856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016204856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016224856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016244856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016254856.5350.260.670.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017174856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017194856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017224856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017244856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017254856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018184856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018194856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018204856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018224856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018244856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018254856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0019194856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0019204856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0019224856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0019244856.5350.260.670.77X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0019254856.5350.260.670.77X10-4
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
d1 (d)
(mm)
d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desplazamiento axial (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)

Cargando…

Información básica

Tipo Muelles de precisión de montaje del eje Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Alta precisión / Momento de baja inercia Material del cuerpo A7075
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Desalineación angular permitida(deg) 1
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.21~0.40 Resortes planos Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico