(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo resorte de ajuste axial de precisión, serie LCD-B.

Coples Flexibles - Tipo resorte de ajuste axial de precisión, serie LCD-B.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo resorte de ajuste axial de precisión, serie LCD-B. Cuenta con una inercia baja. Un láminado único tipo resorte de hoja con excelente precisión y rigidez. Transmisión rotacional de alto torque. Simultanemente absorbe la declinación y desplazamiento axial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Número de Parte
LCD-45B-10X10
LCD-45B-10X12
LCD-45B-10X14
LCD-45B-10X15
LCD-45B-10X16
LCD-45B-12X12
LCD-45B-12X14
LCD-45B-12X15
LCD-45B-12X16
LCD-45B-14X14
LCD-45B-14X15
LCD-45B-14X16
LCD-45B-15X15
LCD-45B-15X16
LCD-45B-16X16
LCD-55B-10X10
LCD-55B-10X12
LCD-55B-10X14
LCD-55B-10X15
LCD-55B-10X16
LCD-55B-10X17
LCD-55B-10X18
LCD-55B-10X19
LCD-55B-12X12
LCD-55B-12X14
LCD-55B-12X15
LCD-55B-12X16
LCD-55B-12X17
LCD-55B-12X18
LCD-55B-12X19
LCD-55B-14X14
LCD-55B-14X15
LCD-55B-14X16
LCD-55B-14X17
LCD-55B-14X18
LCD-55B-14X19
LCD-55B-15X15
LCD-55B-15X16
LCD-55B-15X17
LCD-55B-15X18
LCD-55B-15X19
LCD-55B-16X16
LCD-55B-16X17
LCD-55B-16X18
LCD-55B-16X19
LCD-55B-17X17
LCD-55B-17X18
LCD-55B-17X19
LCD-55B-18X18
LCD-55B-18X19
LCD-55B-19X19
LCD-65B-14X14
LCD-65B-14X15
LCD-65B-14X16
LCD-65B-14X17
LCD-65B-14X18
LCD-65B-14X19
LCD-65B-14X20
LCD-65B-14X22
LCD-65B-14X24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
d1 (d)
(mm)
d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desplazamiento axial (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0010104552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0010124552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0010144552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0010154552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0010164552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0012124552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0012144552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0012154552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0012164552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0014144552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0014154552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0014164552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0015154552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0015164552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0016164552120.21~0.400.230.650.51X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010105560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010125560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010145560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010155560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010165560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010175560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1020.01~50.0010185560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012125560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012145560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012155560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012165560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012175560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012185560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014145560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014155560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014165560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014175560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014185560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015155560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015165560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015175560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015185560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016165560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016175560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016185560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017175560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1020.01~50.0017185560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018185560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0019195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014146573400.21~0.400.320.933.20X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014156573400.21~0.400.320.933.20X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014166573400.21~0.400.320.933.20X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014176573400.21~0.400.320.933.20X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014186573400.21~0.400.320.933.20X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014196573400.21~0.400.320.933.20X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014206573400.21~0.400.320.933.20X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014226573400.21~0.400.320.933.20X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014246573400.21~0.400.320.933.20X10-4
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
d1 (d)
(mm)
d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desplazamiento axial (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)

Cargando…

Información básica

Tipo Muelles de precisión de montaje del eje Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Momento de baja inercia Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Desalineación angular permitida(deg) 1
Resortes planos Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico