(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento de eje de precisión, tipo de compensación serie UCN-B

Acoplamiento de eje de precisión, tipo de compensación serie UCN-B
  • Descuento por volumen

· Escribe: Otros
· Número máximo de rotación (rpm): 6000
· Escribe: Tipo de junta cruzada
· Rango máximo de número de rotación (rpm): 4001 to 10000
· Rango de desalineación lateral permitido (mm): 0.02 to 0.2

 

Número de Parte
UCN-45B-10X10
UCN-45B-10X12
UCN-45B-10X14
UCN-45B-10X15
UCN-45B-10X16
UCN-45B-12X12
UCN-45B-12X14
UCN-45B-12X15
UCN-45B-12X16
UCN-45B-14X14
UCN-45B-14X15
UCN-45B-14X16
UCN-45B-15X15
UCN-45B-15X16
UCN-45B-16X16
UCN-55B-10X10
UCN-55B-10X12
UCN-55B-10X14
UCN-55B-10X15
UCN-55B-10X16
UCN-55B-10X17
UCN-55B-10X18
UCN-55B-10X19
UCN-55B-12X12
UCN-55B-12X14
UCN-55B-12X15
UCN-55B-12X16
UCN-55B-12X17
UCN-55B-12X18
UCN-55B-12X19
UCN-55B-14X14
UCN-55B-14X15
UCN-55B-14X16
UCN-55B-14X17
UCN-55B-14X18
UCN-55B-14X19
UCN-55B-15X15
UCN-55B-15X16
UCN-55B-15X17
UCN-55B-15X18
UCN-55B-15X19
UCN-55B-16X16
UCN-55B-16X17
UCN-55B-16X18
UCN-55B-16X19
UCN-55B-17X17
UCN-55B-17X18
UCN-55B-17X19
UCN-55B-18X18
UCN-55B-18X19
UCN-55B-19X19
UCN-65B-14X14
UCN-65B-14X15
UCN-65B-14X16
UCN-65B-14X17
UCN-65B-14X18
UCN-65B-14X19
UCN-65B-14X20
UCN-65B-14X22
UCN-65B-14X24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(Nm)
Diámetro exterior A
(φ)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(Nm)
Momento de inercia
(kg · m2)
Max. Esfuerzo de torsión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.004548100.40X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005556201.13X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.006568402.54X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.006568402.54X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.006568402.54X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.006568402.54X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.006568402.54X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.006568402.54X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.006568402.54X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.006568402.54X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.006568402.54X10-480

Cargando…

Información básica

Características Alta rigidez torsional / Alto par Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso / Codificador
Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2
Número máximo de rotación(r/min) 6000 Rango máximo de número de rotación(r/min) 4001~10000 Desalineación angular permitida(deg) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico