(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca fabulosa EK/EKS【1-8,000 piezas por paquete】

Tuerca fabulosa EK/EKS
  • Descuento por volumen

Una tuerca de sujeción de forma hexagonal. Ideal para placas de aluminio, placas delgadas y placas de acero tratadas, la tuerca incluye una guía para el orificio inferior que facilita el montaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EKS-M2-1
EKS-M2.5-1
EKS-M2.6-1
EKS-M3-1
EKS-M3-2
EKS-M4-2
EKS-M5-1
EKS-M5-2
EKS-M6-1
EKS-M6-2
EKS-M8-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas Min. Grosor
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.00.4

8,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5Caja / paquete1.00.45

8,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.6Caja / paquete1.00.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.00.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Caja / paquete1.40.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.40.7

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105Caja / paquete1.00.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.40.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106Caja / paquete1.01

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106Caja / paquete1.41

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108Caja / paquete1.41.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Rizado Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico