(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca flotante de fijación SR/SRS【1-1,200 piezas por paquete】

Tuerca flotante de fijación SR/SRS
  • Descuento por volumen

Una tuerca que puede eliminar el desplazamiento en el momento del montaje. Un producto beneficioso que puede ser diseñado para ser compacto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-M3-2
SRS-M3-1
SRS-M3-2
SRS-M4-1
SRS-M4-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Min. Grosor
(mm)
Pitch
(mm)

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

103Hierro1.40.5

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Acero inoxidable1.00.5

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

103Acero inoxidable1.40.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Acero inoxidable1.00.7

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

104Acero inoxidable1.40.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Rizado
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico