(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de fijación RK/RKS【1-16,000 piezas por paquete】

Tuerca de fijación RK/RKS
  • Descuento por volumen

Una tuerca que se puede montar en placas de aluminio que no se pueden soldar, y se puede montar en lugares donde el golpeteo no se puede realizar en placas delgadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RK-M3-1
RK-M3-2
RK-M4-1
RK-M5-1
RK-M5-2
RKS-M2-0
RKS-M2-1
RKS-M2-2
RKS-M2.5-0
RKS-M2.5-1
RKS-M3-0
RKS-M3-1
RKS-M4-2
RKS-M6-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Unidad de ventas Min. Grosor
(mm)
Pitch
(mm)

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103HierroCaja / paquete1.00.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103HierroCantidad baja (se puede comprar de uno)1.40.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104HierroCantidad baja (se puede comprar de uno)1.00.7

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105HierroCaja / paquete1.00.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105HierroCantidad baja (se puede comprar de uno)1.40.8

16,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

102Acero inoxidableCaja / paquete0.80.4

16,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

102Acero inoxidableCaja / paquete1.00.4

16,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

102Acero inoxidableCaja / paquete1.40.4

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

102.5Acero inoxidableCaja / paquete0.80.45

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

102.5Acero inoxidableCaja / paquete1.00.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Acero inoxidableCantidad baja (se puede comprar de uno)0.80.5

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Acero inoxidableCaja / paquete1.00.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Acero inoxidableCantidad baja (se puede comprar de uno)1.40.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

106Acero inoxidableCaja / paquete1.01

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Rizado
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico