(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un espaciador que se puede fijar completamente en los materiales. Fácil de presionar en forma y tiene un alto par. Puede alcanzar un alto torque de 2.9 N/m en placas de acero tratadas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
FKS4.2-M3-3 |
FKS4.2-M310 |
Cargando…
Nominal de hilo (M) | 3 | Material | Acero inoxidable | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Aplicación / función | Rizado | Unidad de ventas | Caja / paquete |
Tratamiento de superficies (detalles) | Ninguno | Pitch(mm) | 0.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente