(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Insertos: roscados, métricos gruesos, de bloqueo【1-10 piezas por paquete】

Insertos: roscados, métricos gruesos, de bloqueo
  • Descuento por volumen

Este SPREW tiene características de bloqueo mejoradas. La porción central de la bobina SPREW está formada por varios devanados de agarres angulares. La acción de resorte de los agarres mantiene los tornillos macho firmemente apretados y evita la flojedad causada por fuertes impactos o golpes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSPR-LM4-0.7-2D-SUS
LSPR-LM5-0.8-1.5D-SUS
LSPR-LM6-1.0-1.5D-SUS
LSPR-LM8-1.25-3D-SUS
LSPR-LM10-1.5-1D-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M) Unidad de ventas Pitch
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.5DCaja / paquete0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1083DCaja / paquete1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Estándar Aplicación Metal ligero Material Acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) Muesca Presencia Entorno operativo Equipo de fabricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico