(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, accionamiento hexalobular, tipo B, a prueba de manipulaciones

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, accionamiento hexalobular, tipo B, a prueba de manipulaciones
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un pasador sobresale en el centro del orificio en forma de estrella y no se puede insertar una llave de 6 lóbulos normal.
· La transmisión de par es tan buena que no se produce salida y la capacidad de trabajo es alta.
· Tornillo con forma de bola ideal para el mecanizado de tornillos hembra, y se puede atornillar con bajo par.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TX340204ZP3
TX340205ZP3
TX340206ZP3
TX340306ZP3
TX340308ZP3
TX340310ZP3
TX340408ZP3
TX340410ZP3
TX340412ZP3
TX342605ZP3
TX342606ZP3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1024
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1026
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.66

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Hexalobular socket
Forma básica Estándar (redondo) Material Hierro Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación A prueba de manipulaciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico