(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cabeza plana de 6 lóbulos, sujetadores de tornillo planos W + SW incorporados / resistentes a la manipulación

Tornillos de cabeza plana de 6 lóbulos, sujetadores de tornillo planos W + SW incorporados / resistentes a la manipulación
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: A prueba de manipulaciones
· Forma del orificio de montaje: encaje hexalobular

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TX250206ZP3
TX250308ZP3
TX250412ZP3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10260.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10380.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104120.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Pan Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo)
Material Hierro Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación A prueba de manipulaciones
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico