(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Amortiguador de aire Y2

Amortiguador de aire Y2
  • Descuento por volumen

Pequeño, ligero y compatible con una amplia gama de aplicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Y2052

Número de Parte
Y2052
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Amortiguadores de gas Tipo de resorte de gas Dirección de Montaje Tipo Fijo Material de la barra S35C
Fuerza de reacción del gas (20°C) cuando la longitud máxima es -10 mm(N) 392 Fuerza de reacción del gas (20°C) cuando la longitud mínima es + αmm(N) 454 Stroke S(mm) 100
Longitud mínima Lmín.(mm) 264 Varilla OD (mm)(φ) 10 Aplicación Equipo industrial / Muebles en general
Entorno operativo Adentro Forma de extremo de barra Un tipo Forma final del cilindro Un tipo
Material del cilindro STKM12BEC Indicaciones de montaje 60° Tubo OD (mm)(φ) 22
Longitud máxima Lmáx.(mm) 364 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20℃::60℃ Color de pintura del cuerpo principal Negro mate

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo Y2052 de la serie Amortiguador de aire Y2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico