(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Insertos: roscados, sin bloqueo【1-1,000 piezas por paquete】

Insertos: roscados, sin bloqueo
  • Descuento por volumen

Tuerca óptima para evitar la flojedad de las piezas vibratorias, etc. Para el montaje, presione y apriete con un destornillador normal. No se requieren herramientas especiales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SLN-M3-1.0-SUS
SLN-M3-1.5-SUS
SLN-M4-1.5-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Unidad de ventas Longitud de la rosca
(mm)
Placa de operación

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Caja / paquete2.11

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Caja / paquete2.11.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza2.751.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Rizado Aplicación Metal ligero Material Acero inoxidable
Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) Muesca Ninguno Entorno operativo Equipo de fabricación
Tratamiento de superficies Ninguno Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico