(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca ciega SEL【500 piezas por paquete】

Tuerca ciega SEL
  • Descuento por volumen

· Forma: tuerca redonda
· Aplicación/función: Rizado
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Caja/paquete

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FSHT-M6-2-3W

Número de Parte
FSHT-M6-2-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Caja / paquete
Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente Min. Grosor(mm) 1.4 Longitud(mm) 14.55
Ancho(mm) 11.0 Pitch(mm) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FSHT-M6-2-3W de la serie Tuerca ciega SEL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico