(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes - cabeza redonda avellanada, empotrada en cruz, Evatite (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes - cabeza redonda avellanada, empotrada en cruz, Evatite
  • Descuento por volumen

Perfecto para el trabajo continuo debido al bajo par requerido para sujetarlo en su lugar. No funciona suelto fácilmente, con alta resistencia a la vibración. Resiste las astillas cuando se aprieta, lo que reduce la preocupación por los problemas eléctricos. Alguna variación en el diámetro del agujero piloto es aceptable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EVS-M3-8-SUS
EVS-M3-10-SUS
EVS-M3-12-SUS
EVS-M3-16-SUS
EVS-M4-8-SUS
EVS-M4-10-SUS
EVS-M4-12-SUS
EVS-M4-20-SUS
EVS-M4-25-SUS
EVS-M4-35-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10435

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410) Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico