(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, destornillador Phillips, hierro【2,000-5,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, destornillador Phillips, hierro
  • Descuento por volumen

La leva de tornillo y el valle están diseñados en una forma especial. Al atornillar un tornillo en plástico, la deformación del tornillo hembra del plástico es suave, por lo que al atornillar o apretar, se puede minimizar el daño al plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YPFB-M3-8-H
YPFB-M3-8-N
YPFB-M3-10-H
YPFB-M3-10-N
YPFB-M4-8-H
YPFB-M4-8-N
YPFB-M4-10-H
YPFB-M4-10-N
YPFB-M4-12-CB
YPFB-M4-12-H
YPFB-M4-12-N
YPFB-M4-12-U
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1038Cromado

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038Niquelado

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10310Cromado

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10310Niquelado

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1048Cromado

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048Niquelado

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10410Cromado

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10410Niquelado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-412-

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10412Cromado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10412Niquelado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-412Cromado brillante
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Hierro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico