(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera - PVC compatible con agua y productos químicos, transparente, serie TT

Manguera - PVC compatible con agua y productos químicos, transparente, serie TT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
・ La manguera transparente permite observar el líquido contenido en su interior.
· Se pueden fabricar varios tamaños, durezas y colores para satisfacer sus necesidades.
· Se vende en incrementos de un rollo.
· La temperatura de funcionamiento varía de -20°C a 60°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TT-2X4-200
TT-3X5-200
TT-4X6-200
TT-4X8-100
TT-5X7-200
TT-5X8-200
TT-5X9-100
TT-6X8-200
TT-6X9-100
TT-6X10-100
TT-7X9-200
TT-7X10-100
TT-7X11-100
TT-8X10-100
TT-8X11-100
TT-8X12-100
TT-9X11-100
TT-9X12-100
TT-9X13-100
TT-10X12-100
TT-10X13-100
TT-10X14-50
TT-10X15-50
TT-12X14-100
TT-12X15-50
TT-12X16-50
TT-12X18-50
TT-13X16-50
TT-15X17-50
TT-15X18-50
TT-15X19-50
TT-15X20-50
TT-16X19-50
TT-16X20-50
TT-18X21-50
TT-18X22-50
TT-19X22-50
TT-19X23-50
TT-19X25-50
TT-20X25-50
TT-22X26*-50
TT-22X27*-50
TT-25X29*-50
TT-25X30*-50
TT-25X31*-50
TT-28X32*-50
TT-30X36*-50
TT-32X37*-50
TT-32X38*-50
TT-38X44*-50
TT-45X52*-50
TT-50X58*-30
TT-63X73-20
TT-75X86-20
TT-90X104-20
TT-100X114-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(φ)
Características Longitud estándar
(m)
Cantidad de piezas por caja
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

42Transparencia2004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

53Transparencia2004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

64Transparencia2004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

84Transparencia1004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75Transparencia2004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

85Transparencia2004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

95Transparencia1004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

86Transparencia2004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

96Transparencia1004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106Transparencia1004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

97Transparencia2003
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

107Transparencia1004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

117Transparencia1004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108Transparencia1004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

118Transparencia1004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

128Transparencia1003
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

119Transparencia1004
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

129Transparencia1003
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

139Transparencia1003
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1210Transparencia1003
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1310Transparencia1003
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1410Transparencia504
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1510Transparencia504
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1412Transparencia1003
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1512Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1612Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1812Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1613Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1715Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1815Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1915Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2015Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1916Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2016Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2118Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2218Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2219Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2319Transparencia503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2519Transparencia50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2520Transparencia50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2622Resistencia a la presión / Transparencia50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2722Resistencia a la presión / Transparencia50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2925Resistencia a la presión / Transparencia50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3025Resistencia a la presión / Transparencia50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3125Resistencia a la presión / Transparencia50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3228Resistencia a la presión / Transparencia50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3630Resistencia a la presión / Transparencia50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3732Resistencia a la presión / Transparencia50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3832Resistencia a la presión / Transparencia50-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4438Resistencia a la presión / Transparencia50-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5245Resistencia a la presión / Transparencia50-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5850Resistencia a la presión / Transparencia30-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7363Transparencia20-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8675Transparencia20-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10490Transparencia20-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

114100Transparencia20-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Materia prima PVC
Color Transparencia Temperatura de operación(℃) -20::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico