(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

TECHOFLEX

TECHOFLEX
  • Descuento por volumen

Manguera de aire dedicada para la fabricación de maquinaria, carpintería y aplicaciones de construcción. Flexible y ligero.

[Caracteristicas]
- Manguera de aire dedicada para la fabricación de maquinaria, carpintería y aplicaciones de construcción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TX-6.5M-10
TX-6.5M-20
TX-6.5M-30
TX-6.5M-100
TX-8.5M-10
TX-8.5M-20
TX-8.5M-30
TX-8.5M-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) O.D.
(Ø)
I.D.
(φ)
Tipo de pieza de metal Longitud estándar
(m)
Presión de explosión
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ambos lados106.5Conjunto STC (DSC, DPC)1010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ambos lados106.5Conjunto STC (DSC, DPC)2020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ambos lados106.5Conjunto STC (DSC, DPC)3030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno106.5-100100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ambos lados12.58.5Conjunto STC (DSC, DPC)1010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ambos lados12.58.5Conjunto STC (DSC, DPC)2020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ambos lados12.58.5Conjunto STC (DSC, DPC)3030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno12.58.5-100100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Materia prima PVC Color Naranja
Características Estándar / Flexibilidad / Flexibilidad Temperatura de operación(℃) -20::60 Radio de curvatura permisible(mm) 150
Presión permitida(MPa) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico