(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Trenza Techno

Trenza Techno
  • Descuento por volumen

Flexible y ligero, con una textura similar a la goma. Utiliza líneas rojas claras como indicadores visuales. Excelente resistencia a la presión, gracias a su trenza de fibra reforzada. Cumple con la Ley de Saneamiento de Alimentos de Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-4-100
TB-6-100
TB-8-100
TB-9-100
TB-10-100
TB-12-50
TB-12-100
TB-15-50
TB-15-100
TB-19-50
TB-19-100
TB-22-50
TB-25-50
TB-25-100
TB-32-50
TB-38-50
TB-50-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Presión permitida
(MPa)
Longitud estándar
(m)
Presión de explosión
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

943511006.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1164011004.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.585511006.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1596011006.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16107011005.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1812751504.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18127511004.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2215950.8503.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2215950.81003.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26191350.8503.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

26191350.81003.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29221550.8503.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

33251650.6503
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

33251650.61003
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

41322100.6502.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

48382550.5502
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

62503800.5402.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Aire / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Materia prima PVC
Color Claro Características Estándar / Resistencia a la presión / Transparencia / Flexibilidad / Flexibilidad / Vacío Temperatura de operación(℃) -20::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico