(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Flexible, suave, liviano y excelente en operabilidad. Más específicamente, es aproximadamente el doble de suave que nuestro producto anterior (Technoflex).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TA-10X6.5-G-100 |
TA-10X6.5-R-100 |
TA-12.5X8.5-G-100 |
TA-12.5X8.5-R-30M |
TA-12.5X8.5-R-100 |
Cargando…
Fluido Aplicable | Aire | Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) | Ninguno | Materia prima | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Características | Estándar / Flexibilidad / Flexibilidad | Temperatura de operación(℃) | -20::60 | Radio de curvatura permisible(mm) | 150 |
Presión permitida(MPa) | 1.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente