(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera - aplicación alimentaria, resistente al aceite, transparente, serie SP

Manguera - aplicación alimentaria, resistente al aceite, transparente, serie SP
  • Descuento por volumen

El alambre de acero duro se utiliza para mejorar la durabilidad. La manguera es transparente, lo que le permite verificar el contenido del fluido. Excelente en resistencia al aceite. Cumple con la Ley de Saneamiento de Alimentos de Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-6T-50
SP-8T-50
SP-9T-50
SP-12T-50
SP-15T-50
SP-19T-50
SP-25T-50
SP-32T-40
SP-38T-40
SP-50T-20
SP-63T-20
SP-75T-20
SP-90-10
SP-90-20
SP-100-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable O.D.
(Ø)
I.D.
(φ)
Características Radio de curvatura permisible
(mm)
Presión permitida
(MPa)
Longitud estándar
(m)
Presión de explosión
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Agua / Químico / Aire / Aceite116Estándar / Resistencia al aceite / Transparencia300.95050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Agua / Químico / Aire / Aceite13.58Estándar / Resistencia al aceite / Transparencia400.95050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Agua / Químico / Aire / Aceite159Estándar / Resistencia al aceite / Transparencia450.85050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Agua / Químico / Aire / Aceite1812Estándar / Resistencia al aceite / Transparencia600.75050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Agua / Químico / Aire / Aceite2215Estándar / Resistencia al aceite / Transparencia750.65050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Agua / Químico / Aire / Aceite2619Estándar / Resistencia al aceite / Transparencia950.55050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Químico / Aire / Aceite3325Estándar / Resistencia al aceite / Transparencia1250.55050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Químico / Aire / Aceite4132Estándar / Resistencia al aceite / Transparencia1600.44040
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Químico / Aire / Aceite4838Estándar / Resistencia al aceite / Transparencia1900.44040
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Químico / Aire / Aceite6250Estándar / Resistencia al aceite / Transparencia2500.32020
2 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Químico / Aire / Aceite8063Estándar / Resistencia al aceite / Transparencia3150.32020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Químico / Aire / Aceite9275Estándar / Resistencia al aceite / Transparencia3750.22020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Químico / Aire10890Estándar / Transparencia3600.21010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Químico / Aire10890Estándar / Transparencia3600.22020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Agua / Químico / Aire118100Estándar / Transparencia4000.21010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Materia prima PVC Color Claro
Temperatura de operación(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico