(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Air Friend

Air Friend
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Rendimiento superior de resistencia a la intemperie en comparación con las mangueras de goma. Se puede usar al aire libre durante períodos prolongados.
· Flexible con excelente operabilidad.
· Para uso con herramientas neumáticas.
· Temperatura de funcionamiento: -20–60 ° C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AF-6.5-100
AF-8-100
AF-9.5-100
AF-13-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

136.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

158
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16.59.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

21.512.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Materia prima PVC
Color Azul Características Resistencia al clima / Flexibilidad / Flexibilidad Temperatura de operación(℃) -20::60
Presión permitida(MPa) 1.5 Longitud estándar(m) 100 Presión de explosión(MPa) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico