(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Manguera de conducto de aire

Manguera de conducto de aire
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Más ligero que una manguera convencional.
· Propiedades superiores de flexión y excelente resistencia química.
· La temperatura de funcionamiento varía de -20°C a 60°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DT-38-GR-50
DT-50-GR-50
DT-65-GR-20
DT-75-GR-20
DT-90-GR-20
DT-100-GR-20
DT-125-GR-20
DT-175-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Resistente a la presión negativa
(mmHg)
Longitud estándar
(m)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

46.538.138650500.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60.950.850650500.85
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

73.663.565550200.85
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

86.376.275250200.85
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

99.18990250200.85
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

112.3101.6100160200.85
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

137.9127125150200.85
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

187.317517575200.85

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Materia prima PVC
Color Gris Características Flexibilidad / Flexibilidad Temperatura de operación(℃) -20::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico