(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexiones de manguera - Junta de manguera en Y (chapada) HY

Conexiones de manguera - Junta de manguera en Y (chapada) HY
  • Descuento por volumen

La manguera se puede conectar desde tres direcciones. Ideal para ramificar con mangueras. La conexión de la manguera es de tipo unión; Después del montaje, se puede quitar de la sección de la tuerca. Atractivo cromado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HY-3209
HY-3310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluido Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo C3771BD (cuerpo principal). C3604BD (nuez, brotes de bambú)
A Unión tipo Y Tipo de conexión de manguera Voluta Tipos de conexión Voluta
Tratamiento de superficies Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico