(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acoplamiento de manguera - Boquilla de manguera HN

Acoplamiento de manguera - Boquilla de manguera HN
  • Descuento por volumen

Una boquilla con roscado externo para conectar las mangueras. Presenta una corta distancia entre superficies, disponible en incrementos de 1 mm de diámetro externo para varias mangueras.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HN-1105
HN-1106
HN-1107
HN-1108
HN-1109
HN-1110
HN-1112
HN-1165
HN-1206
HN-1207
HN-1208
HN-1209
HN-1210
HN-1212
HN-1213
HN-1214
HN-1216
HN-1240
HN-1265
HN-1295
HN-1306
HN-1307
HN-1308
HN-1309
HN-1310
HN-1312
HN-1313
HN-1314
HN-1316
HN-1340
HN-1395
HN-1406
HN-1407
HN-1408
HN-1409
HN-1410
HN-1412
HN-1413
HN-1414
HN-1416
HN-1419
HN-1420
HN-1421
HN-1440
HN-1614
HN-1616
HN-1619
HN-1620
HN-1621
HN-1626
HN-1627
HN-1814
HN-1820
HN-1834
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Conexión de tamaño de rosca Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/86
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/87
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/88
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/89
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/810.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/86.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/46
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/47
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/48
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/49
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/410.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/413
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/412.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/46.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/49.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD3/86
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD3/87
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD3/88
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD3/89
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD3/810.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD3/812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD3/813.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD3/814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD3/816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD3/812.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD3/89.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/26
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/27
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/28
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/29
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/210.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/213.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/220.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD1/221
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Material C3604BD1/212.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD3/414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD3/416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD3/419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD3/420.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD3/421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD3/426
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD3/427
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] C3771BD Material (forja)120.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Material C3604BD134

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluido Agua / Aire / Aceite A Recto
Tipo de conexión de manguera Voluta Tipos de conexión Pezón ((tornillo macho)) Tipos de tornillo de conexión PT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico