(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de bola (válvula de bola) de latón

Medidor de bola (válvula de bola) de latón
  • Descuento por volumen

Válvula de bola para medidores hecha de tornillos internos paralelos (PF) en el lado del medidor y tornillos internos cónicos (PT) en el lado de la tubería. La válvula de bola se utiliza para alcanzar la válvula del medidor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VG-1022
VG-1033
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo C37700 Latón
Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A G(PF) Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija estándar Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Rc(PT)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico