(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ciclolo Latón (acabado cromado) Modelo de ángulo Modelo de anillo de tubo de cobre CR

Ciclolo Latón (acabado cromado) Modelo de ángulo Modelo de anillo de tubo de cobre CR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Vendedor largo recomendado con confianza.
· Trabajando activamente en varios campos con confiabilidad y resultados.
· La válvula de aguja más pequeña, fácil de usar, conveniente y capaz de realizar delicados ajustes de alto caudal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-3106
CR-3202
CR-3206
CR-3208
CR-3303
CR-3308
CR-3310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D aplicable en el lado secundario (lado controlado)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)6.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)9.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo Material del cuerpo C3771BE
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de anillo para tubo de cobre Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico