(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Latón Ciccolo (acabado cromado) Tipo de rosca interna doble CW recta

Latón Ciccolo (acabado cromado) Tipo de rosca interna doble CW recta
  • Descuento por volumen

Nuestra válvula de aguja más pequeña, fácil de usar, económica y que permite un ajuste preciso del caudal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CW-1022

Número de Parte
CW-1022
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo C3771BE
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A Rc(PT) Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A 1/4B(8A) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Rc(PT)
Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado) 1/4B(8A) Presión operacional 0,98 MPa o menos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CW-1022 de la serie Latón Ciccolo (acabado cromado) Tipo de rosca interna doble CW recta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico