(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Bola Ace - Tipo de rosca interna doble UW 21 (acero inoxidable)

Bola Ace - Tipo de rosca interna doble UW 21 (acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

El mango se puede operar en cualquier dirección. Trabajabilidad efectiva y atractivo

[Caracteristicas]
· Válvula de bola de diámetro pequeño de 1/8 "a 3/8".
· Integrado con varios accesorios.
· Válvula Benri roscada / roscada.
· Manija omnidireccional.
· Gran trabajabilidad y apariencia.
· Medición de prueba de presión: 2.94 MPa (30 kgf/cm2)
· Presión de prueba de estanqueidad: 0,59 MPa (6 kgf/cm2)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UW-1011
UW-1022
UW-1033
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado) Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)3/8B(10A)6.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8 Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A Rc(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::120 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Manija de palanca con placa de identificación
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Rc(PT) Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico