(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ace Ball RV (latón) Serie 8000 (modelo de ángulo) BH Tipo de integral de manguera

Ace Ball RV (latón) Serie 8000 (modelo de ángulo) BH Tipo de integral de manguera
  • Descuento por volumen

La válvula y el montaje giran por separado, lo que le permite elegir libremente el ángulo de ajuste y el puerto de montaje. Facilita las conexiones, incluso en lugares estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BH-8106
BH-8208
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Pezón de manguera integrado Diámetro del agujero d(φ) 6 Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico