(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de ángulo de bola Ace (latón) BC para cambio, tipo de conexión de un toque

Tipo de ángulo de bola Ace (latón) BC para cambio, tipo de conexión de un toque
  • Descuento por volumen

La posición operativa del mango se puede cambiar libremente según lo que se esté utilizando. Para tubo de espuma de nylon o uretano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BC-5166
BC-5288
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

1/4B(8A)8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo (para cambiar)
Forma del puerto Puerto L Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango tipo ratón Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de conexión de un toque Diámetro del agujero d(φ) 6
Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico