(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ace Ball Straight Type (Brass) Tipo BD PeaValve

Ace Ball Straight Type (Brass) Tipo BD PeaValve
  • Descuento por volumen

La integración de la válvula de bola y el accesorio mejora la eficiencia del trabajo de tuberías, ahorra tiempo y evita fugas. Para drenaje de drenaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BD-1100
BD-1200
BD-1300
BD-2400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/8B(6A)126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)126
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)168
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
Diámetro del agujero d
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de pavo real Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico