(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de bola, tipo recto (latón) BM tipo de tornillo externo e interno

Válvula de bola, tipo recto (latón) BM tipo de tornillo externo e interno
  • Descuento por volumen

[Características]
· La integración de la válvula de bola y el accesorio mejora la eficiencia del trabajo de tuberías, ahorrando tiempo y ofreciendo una prevención de fugas impecable.
· La mayoría del fluido pasa en línea recta, por lo que la pérdida de presión, la velocidad de flujo / pérdida de velocidad de flujo, etc., son mínimas.
· El cuerpo cromado y la manija de colores vivos a juego mejoran la apariencia y la función del instrumento.
· Acción de apertura y cierre suave y confiable girando la manija solo 90 grados, con solo un ligero torque requerido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BM-1011
BM-1012
BM-1021
BM-1022
BM-1032
BM-2033
BM-2043
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado) Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) G(PF) Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico