(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Bola Ace - Modelo recto (latón) Modelo de rosca cónica exterior / interior BM

Bola Ace - Modelo recto (latón) Modelo de rosca cónica exterior / interior BM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Vendedor largo recomendado con confianza.
· Trabajando activamente en varios campos con confiabilidad y resultados.
· La integración de la válvula de bola y el accesorio mejora la eficiencia del trabajo de tuberías y se completa el ahorro de tiempo y la prevención de fugas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BM-9011
BM-9022
BM-9033
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado) Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)3/8B(10A)8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Rc(PT) Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico